chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
LEDBR80X80M | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Vision System
LEDBR80X80M
Rendelési azonosító sz. 3072261
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Cable length (m)
2
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M8 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
Low-carbon steel
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Area light
Light type
Blue
Construction size
87.3 x 87.3 x 35.5 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable with connector
Housing material
Metal
Light type
Blue
Protection class
IP20
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
791,00 EUR
home
Turck-Shop
Vision
Vision Lighting
LEDBR80X80M
Tétel összesen
791,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése