chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
LEDRB70X70M | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Vision System
LEDRB70X70M
Rendelési azonosító sz. 3072267
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP40
Cable length (m)
2
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M8 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
Low-carbon steel
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Area light
Light type
Red
Construction size
110.4 x 92.6 x 25 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable with connector
Housing material
Metal
Light type
Red
Protection class
IP40
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
669,00 EUR
home
Turck-Shop
Vision
Vision Lighting
LEDRB70X70M
Tétel összesen
669,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése