chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
LEDRA80X80M | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Vision System
LEDRA80X80M
Rendelési azonosító sz. 3072268
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP40
Cable length (m)
2
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M8 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
Low-carbon steel
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Area light
Light type
Red
Construction size
92.6 x 110.4 x 25.4 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable with connector
Housing material
Metal
Light type
Red
Protection class
IP40
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
589,00 EUR
home
Turck-Shop
Vision
Vision Lighting
LEDRA80X80M
Tétel összesen
589,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése