chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Vision System
LEDIB85X220QPMA
Rendelési azonosító sz. 3073277
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
869,00 EUR
Tétel összesen
869,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Vision
Vision Lighting
LEDIB85X220QPMA
Műszaki adatok
Protection class
IP40
Cable length (m)
0.15
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
Low-carbon steel
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Area light
Light type
IR
Construction size
260.8 x 107.6 x 25 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable with connector
Housing material
Metal
Light type
IR
Protection class
IP40
Ügyfélszolgálat felkeresése