chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Vision System
LEDRR62X62W
Rendelési azonosító sz. 3073309
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
422,00 EUR
Tétel összesen
422,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Vision
Vision Lighting
LEDRR62X62W
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Cable length (m)
2
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Metal
Housing quality
Low-carbon steel
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Area light
Light type
Red
Construction size
66.7 x 66.7 x 104.1 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Housing material
Metal
Light type
Red
Protection class
IP20
Ügyfélszolgálat felkeresése