chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Vision System
LEDRO100M
Rendelési azonosító sz. 3075527
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
1755,00 EUR
Tétel összesen
1755,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Vision
Vision Lighting
LEDRO100M
Műszaki adatok
Protection class
IP40
Cable length (m)
0.6
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M8 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
Anodized AL
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Area light
Light type
Red
Construction size
109.3 x 109.3 x 178 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable with connector
Housing material
Metal
Light type
Red
Protection class
IP40