chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
LEDII150-3W | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Vision System
LEDII150-3W
Rendelési azonosító sz. 3076771
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP00
Cable length (m)
2
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Metal
Housing quality
Anodized AL
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Area light
Light type
IR
Construction size
192.5 x 192.5 x 25.8 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Housing material
Metal
Light type
IR
Protection class
IP00
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
1476,00 EUR
home
Turck-Shop
Vision
Vision Lighting
LEDII150-3W
Tétel összesen
1476,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése