chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
LEDBR90S-P | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Vision System
LEDBR90S-P
Rendelési azonosító sz. 3076792
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M8 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
Nickel-plated aluminum
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Area light
Light type
Blue
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Housing material
Metal
Light type
Blue
Protection class
IP68
home
Turck-Shop
Vision
Vision Lighting
LEDBR90S-P
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
1741,00 EUR
Tétel összesen
1741,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése