chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
LEDIO100M | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Vision System
LEDIO100M
Rendelési azonosító sz. 3077461
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP40
Cable length (m)
0.6
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M8 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
Anodized AL
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Area light
Light type
IR
Construction size
109.3 x 109.3 x 178 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable with connector
Housing material
Metal
Light type
IR
Protection class
IP40
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
1755,00 EUR
home
Turck-Shop
Vision
Vision Lighting
LEDIO100M
Tétel összesen
1755,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése