chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
LEDGSM | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Vision System
LEDGSM
Rendelési azonosító sz. 3079200
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Cable length (m)
2
Design
Smooth barrel
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M8 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
Anodized AL
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Spotlight
Light type
Green
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable with connector
Housing material
Metal
Light type
Green
Protection class
IP67
home
Turck-Shop
Vision
Vision Lighting
LEDGSM
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
505,00 EUR
Tétel összesen
505,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése