chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
LEDWB75X150PW2-XQ | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Vision System
LEDWB75X150PW2-XQ
Rendelési azonosító sz. 3082478
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Area light
Light type
White
Construction size
180.1 x 105.1 x 25.5 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Housing material
Plastic
Light type
White
Protection class
IP67
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
1152,00 EUR
home
Turck-Shop
Vision
Vision Lighting
LEDWB75X150PW2-XQ
Tétel összesen
1152,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése