chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Vision System
LEDBB150X150PW2-XQ
Rendelési azonosító sz. 3082481
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
1038,00 EUR
Tétel összesen
1038,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Vision
Vision Lighting
LEDBB150X150PW2-XQ
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Area light
Light type
Blue
Construction size
180.1 x 188.9 x 25.5 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Housing material
Plastic
Light type
Blue
Protection class
IP67