chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Vision System
LEDWRV70XD5-PM
Rendelési azonosító sz. 3097361
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
559,00 EUR
Tétel összesen
559,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Vision
Vision Lighting
LEDWRV70XD5-PM
Műszaki adatok
Protection class
IP50
Cable length (m)
0.3
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M8 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Area light
Light type
White
Construction size
76.2 x 76.2 x 63 mm
Dimmable
Potentiometer
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable with connector
Housing material
Metal
Light type
White
Protection class
IP50
chevron_left
Menu