chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Vision System
GS60RL4Q
Rendelési azonosító sz. 3815788
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
283,00 EUR
Tétel összesen
283,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Design
Cylinder, threaded
Electrical connection
Connector
Connector type
M12
Housing material
Aluminium
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Spotlight
Light type
Red
Dimmable
Two-stage
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Housing material
Aluminium
Light type
Red
Protection class
IP67
home
Turck-Shop
Vision
Vision Lighting
GS60RL4Q