chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
GS60UV395L8Q | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Vision System
GS60UV395L8Q
Rendelési azonosító sz. 3815794
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Design
Cylinder, threaded
Electrical connection
Connector
Connector type
M12
Housing material
Aluminium
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Spotlight
Light type
UV
Dimmable
Two-stage
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Housing material
Aluminium
Light type
UV
Protection class
IP67
home
Turck-Shop
Vision
Vision Lighting
GS60UV395L8Q
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
333,00 EUR
Tétel összesen
333,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése