chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BL60I340L14ASQ | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Vision System
BL60I340L14ASQ
Rendelési azonosító sz. 3815823
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP69K
Design
Right-angled
Electrical connection
Connector
Connector type
M12
Housing material
Aluminium
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Linear light
Light type
IR
Construction size
381.4 x 60.9 x 31.3 mm
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Housing material
Aluminium
Light type
IR
Protection class
IP69K
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
912,00 EUR
home
Turck-Shop
Vision
Vision Lighting
BL60I340L14ASQ
Tétel összesen
912,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése