chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Vision System
BL60W640DL14ASQ
Rendelési azonosító sz. 3815831
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
1105,00 EUR
Tétel összesen
1105,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP69K
Design
Right-angled
Electrical connection
Connector
Connector type
M12
Housing material
Aluminium
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Linear light
Light type
White
Construction size
680.4 x 60.9 x 31.3 mm
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Housing material
Aluminium
Light type
White
Protection class
IP69K
home
Turck-Shop
Vision
Vision Lighting
BL60W640DL14ASQ