chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
IVU2PTG904 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Image Processing
IVU2PTG904
Rendelési azonosító sz. 3090782
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Design
Rectangular
Communication protocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Gray value
Operating voltage
DC
Focal distance (mm)
8
Light type
UV
Resolution
752 × 480 pixels
Főbb jellemzők
Communication protocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232
Focal distance (mm)
8
Light type
UV
Resolution
752 × 480 pixels
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
3002,00 EUR
Tétel összesen
3002,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Vision
Vision Sensors
IVU2PTG904
Ügyfélszolgálat felkeresése