chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
excom I/O System
EG-VA805526/112-0936/N
Rendelési azonosító sz. 100001979
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
10 471,00 EUR
Tétel összesen
10 471,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Control Cabinet Solutions
Standard Ex Control Cabinets
EG-VA805526/112-0936/N
Műszaki adatok
Protection class
IP66
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4404 (AISI 316L)
Construction size
550 x 800 x 260 mm
Module rack
MT24-N
Input voltage
U= 115/230 VAC
Installation area
non-Ex
Főbb jellemzők
Construction size
550 x 800 x 260 mm
Installation area
non-Ex
Module rack
MT24-N
Input voltage
U= 115/230 VAC