chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
EG-VA655526/111-0212/2GD60 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
excom I/O System
EG-VA655526/111-0212/2GD60
Rendelési azonosító sz. 100003097
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP66
Approvals
ATEX
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4404 (AISI 316L)
Construction size
550 x 650 x 260 mm
Module rack
MT16-2G.1
Input voltage
U= 115/230 VAC
Installation area
zone 1
Főbb jellemzők
Construction size
550 x 650 x 260 mm
Installation area
zone 1
Module rack
MT16-2G.1
Input voltage
U= 115/230 VAC
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
9804,00 EUR
home
Turck-Shop
Control Cabinet Solutions
Standard Ex Control Cabinets
EG-VA655526/111-0212/2GD60
Tétel összesen
9804,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése