chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
excom I/O System
EG-VA655526/111-0530/3GD
Rendelési azonosító sz. 100004339
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
7078,00 EUR
Tétel összesen
7078,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Control Cabinet Solutions
Standard Ex Control Cabinets
EG-VA655526/111-0530/3GD
Műszaki adatok
Protection class
IP66
Approvals
Ex-Approval
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4404 (AISI 316L)
Construction size
550 x 650 x 260 mm
Module rack
MT16-3G
Input voltage
U= 115/230 VAC
Installation area
zone 2
Főbb jellemzők
Construction size
550 x 650 x 260 mm
Installation area
zone 2
Module rack
MT16-3G
Input voltage
U= 115/230 VAC