chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
excom I/O System
EG-VA465526/111-0100/2GD70
Rendelési azonosító sz. 100004632
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
5991,00 EUR
Tétel összesen
5991,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Control Cabinet Solutions
Standard Ex Control Cabinets
EG-VA465526/111-0100/2GD70
Műszaki adatok
Protection class
IP66
Approvals
ATEX
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4404 (AISI 316L)
Construction size
550 x 460 x 260 mm
Module rack
MT08-2G
Input voltage
24 VDC
Installation area
zone 1
Főbb jellemzők
Construction size
550 x 460 x 260 mm
Installation area
zone 1
Module rack
MT08-2G
Input voltage
24 VDC
Ügyfélszolgálat felkeresése