chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
excom I/O System
EG-VA465526/112-0700/N
Rendelési azonosító sz. 100038148
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
5447,00 EUR
Tétel összesen
5447,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Control Cabinet Solutions
Standard Ex Control Cabinets
EG-VA465526/112-0700/N
Műszaki adatok
Protection class
IP66
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4404 (AISI 316L)
Construction size
550 x 460 x 260 mm
Module rack
MT08-N
Input voltage
24 VDC
Installation area
non-Ex
Főbb jellemzők
Construction size
550 x 460 x 260 mm
Installation area
non-Ex
Module rack
MT08-N
Input voltage
24 VDC