chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
EG-VA655526/112-0601/3GD | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
excom I/O System
EG-VA655526/112-0601/3GD
Rendelési azonosító sz. 100051179
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP66
Approvals
Ex-Approval
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4404 (AISI 316L)
Construction size
550 x 650 x 260 mm
Module rack
MT24-3G
Input voltage
24 VDC
Installation area
zone 2, zone 22
Főbb jellemzők
Construction size
550 x 650 x 260 mm
Installation area
zone 2, zone 22
Module rack
MT24-3G
Input voltage
24 VDC
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
7970,00 EUR
Tétel összesen
7970,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Control Cabinet Solutions
Standard Ex Control Cabinets
EG-VA655526/112-0601/3GD
Ügyfélszolgálat felkeresése