chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Radar Sensor
DR15S-M30E-IOL8X2-H1141
Rendelési azonosító sz. 100030148
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
681,00 EUR
Tétel összesen
681,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP69K
Switching element function
NO/NC programmable
Output function
PNP/NPN, analog output
Design
Threaded barrel
Detection type
contactless
Communication protocol
IO-Link
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4401 (AISI 316), PTFE
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
65
Max. range (mm)
15000
Beam angle
15°
Measuring principle
Radar
Function
Radar scanner
Operating voltage
DC
Construction size
M30 x 1.5
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Output function
PNP/NPN, analog output
Beam angle
15°
Max. range (mm)
15000
home
Turck-Shop
Sensors
Radar Sensors
DR15S-M30E-IOL8X2-H1141