chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Radar Sensor
MR15-Q80-IOLCJ-H1141
Rendelési azonosító sz. 100041054
Raktáron
Listaár
934,00 EUR
Tétel összesen
934,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Radar Sensors
MR15-Q80-IOLCJ-H1141
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP68, IP69K
Switching element function
NO/NC programmable
Output function
PNP/NPN
Design
Rectangular
Detection type
contactless
Communication protocol
IO-Link, SAE J1939
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT-GF20, Die-cast aluminum alloy
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
85
Max. range (mm)
15000
Beam angle
120°
Measuring principle
Radar
Function
Radar scanner
Operating voltage
DC
Construction size
90.6 x 80 x 34.6 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Output function
PNP/NPN
Max. range (mm)
15000
Beam angle
120°
Ügyfélszolgálat felkeresése