chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Radar Sensor
QT50R-EU-AFSQ
Rendelési azonosító sz. 3054271
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
1132,00 EUR
Tétel összesen
1132,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO/NC programmable
Output function
PNP/NPN
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS/Polycarbonate
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
65
Max. range (mm)
3500
Beam angle
90° x 76°
Function
Proximity switch
Operating voltage
DC
Antenna connection
Internal, planar
Construction size
46.1 x 74.1 x 99.7 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Output function
PNP/NPN
Beam angle
90° x 76°
Max. range (mm)
3500
home
Turck-Shop
Sensors
Radar Sensors
QT50R-EU-AFSQ