chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Radar Sensor
Q240RA-EU-ILQ
Rendelési azonosító sz. 3801993
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
3861,00 EUR
Tétel összesen
3861,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO/NC programmable
Output function
PNP/NPN, analog output
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
65
Max. range (mm)
100000
Beam angle
11° x 13°
Function
Proximity switch
Operating voltage
DC
Antenna connection
Internal, planar
Construction size
55 x 158 x 186.9 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Output function
PNP/NPN, analog output
Beam angle
11° x 13°
Max. range (mm)
100000
home
Turck-Shop
Sensors
Radar Sensors
Q240RA-EU-ILQ