chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Radar Sensor
Q130RA-2450-AFQ
Rendelési azonosító sz. 3806646
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
1255,00 EUR
Tétel összesen
1255,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Radar Sensors
Q130RA-2450-AFQ
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO/NC programmable
Output function
PNP/NPN
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS/Polycarbonate
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
65
Max. range (mm)
40000
Beam angle
24° x 50°
Function
Proximity switch
Operating voltage
DC
Antenna connection
Internal, planar
Construction size
50 x 90.8 x 170.5 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Output function
PNP/NPN
Beam angle
24° x 50°
Max. range (mm)
40000