chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
T30R-4545-KUQP | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Radar Sensor
T30R-4545-KUQP
Rendelési azonosító sz. 3808905
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO/NC programmable
Output function
PNP/NPN, analog output
Cable length (m)
150
Approvals
CE, UKCA, UL Listed
Design
Rectangular with thread
Communication protocol
IO-Link
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
65
Max. range (mm)
10000
Function
Proximity switch
Operating voltage
DC
Antenna connection
Internal, planar
Construction size
52.9 x 40.6 x 63.8 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable with connector
Output function
PNP/NPN, analog output
Max. range (mm)
10000
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
836,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Radar Sensors
T30R-4545-KUQP
Tétel összesen
836,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése