chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Radar Sensor
K50RPF-8060-LDQ
Rendelési azonosító sz. 3813810
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
422,00 EUR
Tétel összesen
422,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Radar Sensors
K50RPF-8060-LDQ
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO/NC programmable
Output function
PNP/NPN
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
60
Max. range (mm)
2500
Beam angle
80° × 60°
Function
Proximity switch
Operating voltage
DC
Antenna connection
Internal, planar
Construction size
76 x 50 x 23.1 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Output function
PNP/NPN
Beam angle
80° × 60°
Max. range (mm)
2500
Ügyfélszolgálat felkeresése