chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Q90R2-12040-6KDQ | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Radar Sensor
Q90R2-12040-6KDQ
Rendelési azonosító sz. 3816434
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO/NC programmable
Output function
PNP/NPN
Approvals
CE, UKCA, UL Listed
Design
Rectangular
Communication protocol
IO-Link
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Aluminium
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
65
Max. range (mm)
20000
Operating voltage
DC
Antenna connection
Internal, planar
Construction size
89 x 17 x 89 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Output function
PNP/NPN
Max. range (mm)
20000
home
Turck-Shop
Sensors
Radar Sensors
Q90R2-12040-6KDQ
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
1044,00 EUR
Tétel összesen
1044,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése