TI-BL20-PG-EN-4Programozható eszköz Ethernet Modbus/TCP használatára IP20 védettségi osztály mellett1545054Network protocolModbus TCP, PROFINET, EtherNet/IPNumber of channels4Protection classIP20
TI-BL20-PG-EN-2Programozható eszköz Ethernet Modbus/TCP használatára IP20 védettségi osztály mellett1545053Network protocolModbus TCP, PROFINET, EtherNet/IPNumber of channels2Protection classIP20
TBEC-LL-4RFID-8DXPKompakt RFID modul EtherCAT rendszerhez 4 RFID csatorna (HF/UHF) és 8 univerzális digitális csatorna, amelyek PNP bemenetként vagy 2A-os kimenetként konfigurálhatók.100002925Network protocolEtherCATNumber of channels12Protection classIP65, IP67, IP69K
TBEC-S2-4RFIDKompakt RFID modul EtherCAT rendszerhez 4 RFID csatorna (HF/UHF)100014935Network protocolEtherCATNumber of channels4Protection classIP65, IP67, IP69K
BL67-2RFID-SBL67 elektronikus modul 2 RFID csatorna (HF és UHF)6827305Number of channels2Protection classIP67
TBEN-L5-4RFID-8DXPKompakt, multiprotokolos RFID modul Ethernethez 4 RFID csatorna (HF/UHF) és 8 univerzális digitális csatorna, amelyek PNP bemenetként vagy 2A-os kimenetként konfigurálhatók.100000836Network protocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETNumber of channels12Protection classIP65, IP67, IP69K
TBEN-L5-4RFID-8DXP-OPC-UAKompakt RFID-modul OPC-UA-hoz 4 RFID csatorna az AutoID Companion specifikáció szerint, valamint 8 univerzális digitális csatorna, amelyek PNP bemenetként vagy 2 A-os kimenetként is konfigurálhatók.6814126Network protocolOPC UANumber of channels12Protection classIP65, IP67, IP69K
TBEN-L5-4RFID-8DXP-LNXKompakt RFID modul Ethernethez Linux rendszerintegrátorok számára – implementációs útmutató6814124Network protocolTCP/IPNumber of channels12Protection classIP65, IP67, IP69K
TBEN-L5-4RFID-8DXP-CDSKompakt, multiprotokolos RFID modul Ethernethez CODESYS V36814120Network protocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETNumber of channels12Protection classIP65, IP67, IP69K
TBEN-L4-4RFID-8DXP-CDSKompakt, multiprotokolos RFID modul Ethernethez CODESYS V36814121Network protocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETNumber of channels12Protection classIP65, IP67, IP69K
TBEN-LL-4RFID-8DXPKompakt, multiprotokolos RFID modul Ethernethez 4 RFID csatorna (HF/UHF) és 8 univerzális digitális csatorna, amelyek PNP bemenetként vagy 2A-os kimenetként konfigurálhatók.100002463Network protocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETNumber of channels12Protection classIP65, IP67, IP69K
TBEN-L4-4RFID-8DXPKompakt, multiprotokolos RFID modul Ethernethez 4 RFID csatorna (HF/UHF) és 8 univerzális digitális csatorna, amelyek PNP bemenetként vagy 2A-os kimenetként konfigurálhatók.100002462Network protocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETNumber of channels12Protection classIP65, IP67, IP69K