TBIP-L5-4FDI-4FDXBlokkmodul EtherNet/IP-hez és CIP-biztonsághoz Biztonságos digitális bemenetek és kimenetek100001828Connection technology signalM12Network protocolCIP-biztonság Ethernet-en/IP-n keresztülProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeHibabiztos bemenetek, Hibabiztos bemenetek és kimenetek
TBIP-LL-FDIO1-2IOLKompakt és biztonságos Ethernet I/O-modul Biztonságos digitális bemenetek és kimenetek, szabványos univerzális digitális csatornák, IO-Link master portok100027260Connection technology signalM12Network protocolCIP-biztonság Ethernet-en/IP-n keresztülProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeHibabiztos bemenetek, Hibabiztos bemenetek és kimenetek, Digitális bemenet/kimenet, IO-Link
TBEN-LL-4FDI-4FDXKompakt és biztonságos Ethernet I/O-modul Biztonságos digitális bemenetek és kimenetek100039886Connection technology signalM12Network protocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeHibabiztos bemenetek, Hibabiztos bemenetek és kimenetek
BI12-M30-2APS8X2-H1141Indukciós biztonsági érzékelő100016608Electrical connectionCsatlakozóMounting conditionsSüllyesztettOutput functionPNPRated switching distance (mm)12
BI4-M12-2APS8X2-H1141Indukciós biztonsági érzékelő100016606Electrical connectionCsatlakozóMounting conditionsSüllyesztettOutput functionPNPRated switching distance (mm)4
TBIP-L5-FDIO1-2IOLBlokkmodul EtherNet/IP-hez és CIP-biztonsághoz Biztonságos digitális bemenetek és kimenetek, szabványos univerzális digitális csatornák, IO-Link master portok6814056Connection technology signalM12Network protocolCIP-biztonság Ethernet-en/IP-n keresztülProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeHibabiztos bemenetek, Hibabiztos bemenetek és kimenetek, Digitális bemenet/kimenet, IO-Link
TBPN-L5-4FDI-4FDXKompakt PROFIsafe / PROFINET blokk I/O modul Biztonságos digitális bemenetek és kimenetek100001826Connection technology signalM12Network protocolPROFIsafe PROFINET-en keresztülProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeHibabiztos bemenetek, Hibabiztos bemenetek és kimenetek
TBIP-L4-FDIO1-2IOLBlokkmodul EtherNet/IP-hez és CIP-biztonsághoz Biztonságos digitális bemenetek és kimenetek, szabványos univerzális digitális csatornák, IO-Link master portok100000360Connection technology signalM12Network protocolCIP-biztonság Ethernet-en/IP-n keresztülProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeHibabiztos bemenetek, Hibabiztos bemenetek és kimenetek, Digitális bemenet/kimenet, IO-Link
BI8-M18-2APS8X2-H1141Indukciós biztonsági érzékelő100016607Electrical connectionCsatlakozóMounting conditionsSüllyesztettOutput functionPNPRated switching distance (mm)8
TBPN-LL-4FDI-4FDXKompakt PROFIsafe / PROFINET blokk I/O modul Biztonságos digitális bemenetek és kimenetek100029878Connection technology signalM12Network protocolPROFIsafe PROFINET-en keresztülProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeHibabiztos bemenetek, Hibabiztos bemenetek és kimenetek
TBIP-L4-4FDI-4FDXBlokkmodul EtherNet/IP-hez és CIP-biztonsághoz Biztonságos digitális bemenetek és kimenetek100001827Connection technology signalM12Network protocolCIP-biztonság Ethernet-en/IP-n keresztülProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeHibabiztos bemenetek, Hibabiztos bemenetek és kimenetek
TBPN-LL-FDIO1-2IOLKompakt PROFIsafe / PROFINET blokk I/O modul Biztonságos digitális bemenetek és kimenetek, szabványos univerzális digitális csatornák, IO-Link master portok100029879Connection technology signalM12Network protocolPROFIsafe PROFINET-en keresztülProtection classIP65, IP67, IP69KSignal typeHibabiztos bemenetek, Hibabiztos bemenetek és kimenetek, Digitális bemenet/kimenet, IO-Link