SGSSP2-500Q88Biztonsági fényfüggönyök Adó és vevő3803217Scan field (mm)500Number of beams2Optical resolution (mm)500Max. range (mm)30000
SGSSP3-400Q88Biztonsági fényfüggönyök Adó és vevő3803218Scan field (mm)800Number of beams3Optical resolution (mm)400Max. range (mm)30000
SGSXP4-300Q88Biztonsági fényfüggönyök Adó és vevő3803223Scan field (mm)900Number of beams4Optical resolution (mm)300Max. range (mm)60000
SGSMA4-400Q12Biztonsági fényfüggönyök Aktív adóvevő némítási funkcióval3803236Scan field (mm)1200Optical resolution (mm)400Max. range (mm)8000
SGSXP4-400Q88Biztonsági fényfüggönyök Adó és vevő3803224Scan field (mm)1200Number of beams4Optical resolution (mm)400Max. range (mm)60000
SGSMP4-300Q128Biztonsági fényfüggönyök Adó és vevőegység csendesítési funkcióval3803227Scan field (mm)900Number of beams4Optical resolution (mm)300Max. range (mm)30000
SGSMA4-300Q12Biztonsági fényfüggönyök Aktív adóvevő némítási funkcióval3803235Scan field (mm)900Optical resolution (mm)300Max. range (mm)6500
SGSB4-300Biztonsági fényfüggönyök Passzív tükörkomponens3803239Scan field (mm)900Number of beams4Optical resolution (mm)300
SGSMP4-400Q128Biztonsági fényfüggönyök Adó és vevőegység csendesítési funkcióval3803228Scan field (mm)1200Number of beams4Optical resolution (mm)400Max. range (mm)30000
SGSMA3-400Q12Biztonsági fényfüggönyök Aktív adóvevő némítási funkcióval3803234Scan field (mm)800Optical resolution (mm)400Max. range (mm)8000
SGSSP4-400Q88Biztonsági fényfüggönyök Adó és vevő3803220Scan field (mm)1200Number of beams4Optical resolution (mm)400Max. range (mm)30000
SGSB3-400Biztonsági fényfüggönyök Passzív tükörkomponens3803238Scan field (mm)800Number of beams3Optical resolution (mm)400