• Kezdőlap
  • Termékek
TurckTurck Logo
personBejelentkezés
add_shopping_cart

Lábléc

Iratkozzon fel hírlevelünkre

mailIratkozzon fel most további információkért

Legal

  • Általános szerződési feltételek
  • Felhasználói megállapodás
  • Adatvédelem
  • Jogi Nyilatkoza
call

Értékesítési központ

+36 1 477 07 40

#GlobalAutomationPartner
LinkedInInstagramFacebookXTikTokYoutube

* Eltérő rendelkezés hiányában az árak nem tartalmazzák a szállítási és kezelési díjakat.

© 1999 – 2025 Hans Turck GmbH & Co KG - Minden jog fenntartva

Összes termék

  1. homeTurck-Shop
  2. Összes termék
  • Összes termék(25442)
  • Sensors(10932)
    • Inductive Sensors(1437)
    • Photoelectric Sensors(2815)
    • Capacitive Sensors(134)
    • Magnetic Field Sensors(122)
    • Ultrasonic Sensors(251)
    • Radar Sensors(44)
    • Linear Position Sensors(246)
    • Encoders(1071)
    • Inclinometers(37)
    • Pressure Sensors(3659)
    • Temperature Sensors(164)
    • Flow Sensors/Flow Meters(277)
    • Level Sensors(111)
    • Condition Monitoring Sensors(9)
    • Accessories(616)
  • Identification(344)
    • Read/Write Devices HF/UHF(100)
    • Tags HF/UHF(101)
    • Interfaces HF/UHF(15)
    • Handhelds HF/UHF/Barcode(2)
    • Barcode Readers(72)
    • Accessories(54)
  • Connectivity(8879)
    • Cordsets(7701)
    • Receptacles(246)
    • 2-Way Splitters(7889)
    • Passive Junction Boxes(181)
    • Field-wireable Connectors(242)
    • Bulk Cable(170)
    • Inductive Coupling(2)
    • Accessories(91)
  • Lighting and Indicators(2109)
    • Industrial LED Task Lighting(749)
    • Tower Lights(549)
    • LED Indicators(437)
    • Touch Buttons(112)
    • Pick-to-Light(334)
    • Accessories(30)
  • Fieldbus Technology(943)
    • I/O Systems(307)
    • I/O Modules(347)
    • PA Bus Components(136)
    • Accessories(159)
  • Control Cabinet Solutions(51)
    • Standard Ex Control Cabinets(51)
  • Interface Technology(312)
    • Safety Barriers(143)
    • Signal Conditioners(134)
    • Control Cabinet Monitoring(10)
    • Accessories(25)
  • Machine Safety(1469)
    • Safety Light Curtains(1241)
    • Safety Grid Systems(24)
    • Safety Laser Scanners(6)
    • Safety Switches(47)
    • Emergency Stop Controls(61)
    • Two-Hand Controls(23)
    • Safety I/O Modules(11)
    • Safety Controllers(15)
    • Safety Relays(14)
    • Safety Accessories(28)
  • Industrial Controls(96)
    • Programmable HMIs(24)
    • Control(9)
    • Programmable Gateways(4)
    • Accessories(59)
  • Power Supplies(17)
    • Power Supplies DIN Rail (IP20)(6)
    • Power Supplies for the Field (IP67)(11)
  • Industrial Network Technology(19)
    • Industrial Switches(9)
    • Couplers and Converters(10)
  • Cloud Solutions(44)
    • Hardware(34)
    • Accessories(10)
  • Industrial Wireless(149)
    • Industrial Wireless Radios(39)
    • Controllers(10)
    • Wireless Sensors, Lighting and Indicators(56)
    • Accessories(44)
  • Snap Signal(37)
    • Controllers(3)
    • IO-Link Masters(3)
    • IO-Link Hubs(15)
    • Converters(19)
    • Serial Data Radios(3)
    • Snap Signal Sensors(4)
  • Vision(373)
    • Vision Sensors(71)
    • Smart Cameras(24)
    • Vision Lighting(251)
    • Vision Controllers(4)
    • Vision Accessories(23)

Termékek

Eredmények összesen: 25442
WKH4.4-50-WKH4.4/TFE

WKH4.4-50-WKH4.4/TFE

Food & Beverage Hygienic, PVC6934223
Cable length (m)
50
Cable quality
PVC
Connector A
Female, M12 × 1, Angled
Connector B
Female, M12 × 1, Angled
Listaár:60,00 EUR
Az Ön ára:Kiszámítás most
BIM-UNT-AN6X-0.3-PSG3M

BIM-UNT-AN6X-0.3-PSG3M

Magnetic Field Sensor4685706
Electrical connection
Cable with connector
Cylindrical design
Dovetail cylinder, grooved, T-groove cylinder, Round cylinder, Tie-rod cylinder
Output function
NPN
Listaár:58,00 EUR
Az Ön ára:Kiszámítás most
K90LWP

K90LWP

LED Signal Light3092815
Dimmable
No
Light type
White
Number of colors/segments
1
Listaár:154,00 EUR
Az Ön ára:Kiszámítás most
LPA-MBK-10

LPA-MBK-10

Machine Safety3803205
Accessory type
Mounting bracket
Listaár:17,00 EUR
Az Ön ára:Kiszámítás most
PSGS4M-PSGS4M-4414-9M

PSGS4M-PSGS4M-4414-9M

Industrial Ethernet Cable100000782
Cable length (m)
9
Cable quality
PUR
Connector A
Male, M8 × 1, Straight
Connector B
Male, M8 × 1, Straight
Listaár:64,00 EUR
Az Ön ára:Kiszámítás most
DT04-4PG-A-5/TXL

DT04-4PG-A-5/TXL

Deutsch Connector100000449
Cable length (m)
5
Cable quality
PUR
Connector A
Male, Deutsch DT, Straight
Listaár:31,00 EUR
Az Ön ára:Kiszámítás most
RKC5T-2/TEG

RKC5T-2/TEG

Actuator and Sensor Cable, PVC6629829
Cable length (m)
2
Cable quality
PVC
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, A-coded
Listaár:15,00 EUR
Az Ön ára:Kiszámítás most
VC8S02-A80E-10/TEL

VC8S02-A80E-10/TEL

Valve connector C type6606884
Cable length (m)
10
Cable quality
PVC
Connector A
Valve connector, Design C
Listaár:23,00 EUR
Az Ön ára:Kiszámítás most
QS18VP6D

QS18VP6D

Photoelectric Sensor3061654
Light type
IR
Function
Proximity switch
Output function
PNP
Max. range (mm)
450
Listaár:103,00 EUR
Az Ön ára:Kiszámítás most
T30UHPB W/30

T30UHPB W/30

Ultrasonic Sensor3058805
Electrical connection
Cable
Output function
PNP
Max. range (mm)
2000
Listaár:576,00 EUR
Az Ön ára:Kiszámítás most
RKS4.4T-3/TXL

RKS4.4T-3/TXL

Actuator and Sensor Cable, PUR6627778
Cable length (m)
3
Cable quality
PUR
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, A-coded
Listaár:24,00 EUR
Az Ön ára:Kiszámítás most
Q45AD9D

Q45AD9D

Photoelectric Sensor3037617
Light type
IR
Function
Proximity switch
Output function
NAMUR
Max. range (mm)
300
Listaár:190,00 EUR
Az Ön ára:Kiszámítás most
Previouschevron_left123...2121Nextchevron_right